机器人关节

编码器

配件

应用案例

认证与资质

技术社区

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

机器人关节模组
当前位置:首页 > 产品配件

为什么使用 ePower电源?

普通开关电源会因电机工作在回馈制动状态时产生过压,触发过压保护关断。

普通开关电源会因瞬时过大的负载造成过大的电流,触发过流保护关断。

ePower电源中有专用的处理电路,不会因回馈制动触发过压保护,不会因瞬时过大的负载触发过流关断。

ePower电源描述

ePower电源系列是为帮助用户使用零差云控机器人关节设计研发的一款机箱电源,可将交流电压转换成关节可用的直流电压输出,目前覆盖400W、800W、1500W等功率。适合关节模组、机器人这一类会产生回馈制动且工作电流大小变化频繁的场合。

电源特性

我司电源产品内部开关电源部件已获得欧盟CE标准认证证书

CE认证证书

电源特性

国际通用全范围交流输入,可承受300VAC浪涌输入5秒

内置主动式PFC功能

效率高达91%

保护种类:短路/过负载/过电压/过温度

内置风冷散热

内置电源制动装置可防止电压过高

ePower电源

电气参数

型号

电源选型推荐icon

ePower-400-48

电源选型推荐icon

ePower-800-48

电源选型推荐icon

ePower-1500-48


输入交流电压

100 ~ 240V


输出直流电压

48V


输出额定电流

最大消耗电流icon

8.3A

最大消耗电流icon

16.7A

最大消耗电流icon

31.25A


输出功率

输出功率icon

400W

输出功率icon

800W

输出功率icon

1500W


制动打开电压

53V


制动关闭电压

51V


工作温度

-20~60℃(请参考“减额曲线”)


过负载保护模式

恒流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复


短路保护模式

恒流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复


过电压保护阈值

55.2 ~ 64.8V


过电压保护模式

关断输出电压,重启恢复


过温保护模式

关断输出电压, 温度下降后可自动恢复


重量

重量

4.7kg

重量

5.9kg

重量

8.1kg

单个模组最大消耗

模型型号

eRob70

eRob80

eRob90

eRob110

eRob142


最大消耗

(单位:A)

最大消耗电流icon

3.5

最大消耗电流icon

5.5

最大消耗电流icon

12

最大消耗电流icon

16.5

最大消耗电流icon

23

机器人整机消耗电流

负载

机器人负载icon

3kg

机器人负载icon

5kg

机器人负载icon

10kg


最大消耗电流

(单位:A)

最大消耗电流icon

8

最大消耗电流icon

15

最大消耗电流icon

26.6


电源选型推荐

电源选型推荐icon

ePower-400-48

电源选型推荐icon

ePower-800-48

电源选型推荐icon

ePower-1500-48


模组组合参考

模组组合参考icon
模组组合参考icon
模组组合参考icon

第1轴eRob80,速比100

第2轴eRob80,速比100

第3轴eRob80,速比100

第4轴eRob70,速比100

第5轴eRob70,速比100

第6轴eRob70,速比100

第1轴eRob110,速比 120

第2轴eRob110,速比 120

第3轴eRob110,速比 120

第4轴eRob70,速比100

第5轴eRob70,速比100

第6轴eRob70,速比100

第1轴eRob142,速比120

第2轴eRob142,速比120

第3轴eRob110,速比 120

第4轴eRob80,速比100

第5轴eRob80,速比100

第6轴eRob80,速比100


测试工况

测试数据是以臂长0.5 米,3 公斤负载下得出

测试数据是以臂长0.9 米,5 公斤负载下得出

测试数据是以臂长1.3 米,10 公斤负载下得出

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:134 8079 6208

 邮箱:sales@zeroerr.cn

零差云控售前咨询二维码

回顶部