机器人关节

编码器

配件

应用案例

认证与资质

技术社区

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

机器人关节模组
当前位置:首页 > 产品配件
为什么使用 零差云控 专用电池?
机器人关节模组多圈计数用电池

多圈计数用电池

 

使用方便

带零差云控定制插头接口,连接可靠,安装拆卸更方便


体积小,大容量

标称重量约9.0g,额定容量高达1000mAh


电压稳定,自放电率低

一次性锂电池,3.6V稳定电压,相比普通可充电电池<35%的年自放电率,该电池仅有≤1%的年自放电率(23±3℃、RH65±10%长期储存下)


高低温适用性广

-55℃~85℃的温度使用范围,相比普通可充电电池-10℃~40℃的使用温度,该电池在高低温下适用性更广,且低温无衰减

 

产品信息

 

机器人关节模组多圈计数用电池

标准电压:............................................3.6V

额定电量:...................................1000mAh

最大持续电流:...................................20mA

最大脉冲放电电流:..........................50mA

工作温度:....................................-55~85℃

外形尺寸:...............................Φ13×48mm

接口类型:.................L:5cm 2Pin P:1.5mm

标准重量:...............................................9g

年自放电率:.........................................≤1%

 

电池特性

 

我司使用电池产品已获得CE认证,及相关证书和检测报告

《锂亚CE 认证》

《UN38.3 检测报告》

《3 米堆码试验检测报告》

《1.2 米跌落检测报告》

《材料安全数据表》

《货物海运条件鉴定书》

《航空运输危险性鉴别报告》

 

注意:电池产品发货为蓝色和黑色包装混合发出,如特殊需要,请提前联系我司商务。

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:134 8079 6208

 邮箱:sales@zeroerr.cn

零差云控售前咨询二维码

回顶部